Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Motoren




Engine Diagnose (off-line)

2211_EngineDiagnostic.jpg

Der Zylinderdruck ist der wichtigste Parameter für die Zylinderüberwachung oder Einstellung der Kraftstoffqualität. Kistler bietet den geeigneten Sensor für grosse Motoren aller Art.

Für die rasche und sichere Montage der Sensoren stehen bewährte Adapter und Indizierventile zur Verfügung. Aber ebenso finden Sie bei Kistler offene Ohren und erfahrene Ingenieure für die Lösungen spezieller Adaptieraufgaben.

Mit In-Line Verstärkern und handlichen Spitzendruck-Messgeräten vervollständigt Kistler das Angebot robuster und dauerfester Druckmessketten.

In Einspritzsystemen wird der Druck mit Sensoren gemessen, die sich durch besonders robuste Kabelausführung und grossen Überlastbereich auszeichnen.


Unser Sortiment: Die passende Lösung für jede Diagnose-Aufgabe

Engine Peak Meter

Typ 2516A10
Spitzendruck-
Messgerät Engine
PeakMeter für
einfache
Bedienung und
zuverlässige Messdaten

Quarz Drucksensor

Typ 7013C
Hochpräziser Zylinderdruck-Sensor für die periodische Messung am Indizierventil

Quarz-Drucksensor

Typ 7613C
Hochpräziser Zylinderdruck-Sensor mit integriertem Piezotron für die periodische Messung am Indizierventil

Drucktransmitter für Drücke bis 4 000 bar

NEU: Typ 4069B
Drucktransmitter zur Überwachung und Regelung von Einspritzsystemen

Piezoresistiver Drucksensor

Typ 4067C
Piezoresistiver Einspritzdruck-Sensor mit hoher Bandbreite

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobiles Indiziersystem beim Wintertest
Kistler beim Wintertest: kompetente Unterstützung bei Messfahrten unter Extrembedingungen
mehr...

KiBox® To Go

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11