Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Sensoren und Ladungsverstärker für Maschinenhersteller

Die präzise Erfassung der wichtigsten Maschinengrössen ist die Grundlage für eine exakte Maschinenregelung. Auf der Aggregatseite ist die Schmelzedruckmessung die zentrale Aufgabe. Schliessseitig müssen die Schliesskraft und Kraft während der Verfahrbewegung erfasst werden. Auch die Holmdehnung kann direkt gemessen werden. Ladungsverstärker erlauben die einfache Integration von Werkzeuginnendruck und Kontakttemperatursignalen in die Maschinensteuerung.


Schmelzedruck

SchmelzedruckmessungHydraulikdruckanschluss

Typ 4013B






Typ 4013B...
(Details auf Anfrage)
Schmelzedruckmesskette für 0 ... 3 000 bar, <350°C

Hydraulikdruckmessung






Typ 1209Hydraulikdruckanschluss für RAG-Sensoren


Formschutz/Schliesskraft

DehnungstransmitterHolmdehnung

Dehnungstransmitter Typ 9238AQ...






Typ 9238AQ...Dehnungstransmitter

Holmdehnung Typ 9827A...






Typ 9827A2491Holmdehnungs-
messung ø12
Typ 9827A1392Holmdehnungs-
messung ø16


Ladungs/Temperaturverstärker

Ladungsverstärker Typ 5155A






Typ 5155AMehrkanalladungsverstärker für Druck- und Temperatur
Typ 5039ALadungsverstärker
Typ 5049ALadungsverstärker mit SmartAmp

Img_clearpixel

 

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11