Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Mechanisches Zubehör

AusziehwerkzeugMontagewerkzeug

Ausziehwerkzeug Typ 1315A






Typ 1315Afür Sensoren Typ 6152AA, 6152AC, 6157BA, 6157BC, 6159A, 6167A, 6177A, 6190B/C, 9223A, 6192A/B, 6194A/B
Typ 1358Afür Sensoren Typ 6158A, 6178A, 6182A/B, 6183A, 6193A/B, 6195A/B, 6189A
Typ 1362Afür Sensoren Typ 6152AB, 6152AD, 6157BB, 6157BD, 6190A

Montagewerkzeug Typ 1383






Typ 1383für Sensoren Typ 6152A, 6157B, 6159A, 6167A, 6177A, 6190A/B/C, 6192A/B, 6194A/B
Typ 1356für Sensoren Typ 6158A, 6178A, 6182A/B, 6183A, 6193A/B, 6195A/B, 6189A
Typ 1363für Sensor Typ 6184

Zubehörset für Sensoren

Zubehörset für Sensoren

Herstellung und Kontrolle von Bohrungen


Typ 1300A81für Sensoren Typ 6157B, 6177A
Typ 1300A83für Sensoren Typ 6157B, 6177A, 6159A

Img_clearpixel

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11