Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Einkanaltechnik für Sensoren vom Werkzeug zum System


Stecker

Single-Wire Stecker für Werkzeug

Typ 1839A






Typ 18391-Kanal-Stecker

Img_clearpixel


Verlängerungskabel

Druck (Ladung), Viton®-ummanteltDruck (Ladung), stahlummantelt

Verlängerungskabel Typ 1667B...






Typ 1667B...mit BNC-Stecker
Typ 1672Bmit TNC-Stecker

Verlängerungskabel Typ 1661A






Typ 1661Amit BNC-Stecker
Typ 1662Amit TNC-Stecker

Temperatur

Verlängerungskabel Typ 2290A






Typ 2290Amit offenen Enden
Typ 2295A...mit Steckern

Img_clearpixel


Schnellkupplung

Schnellkupplung für Druck (Ladung)

Schnellkupplung Typ 1700B






Typ 1700B5Schnellkupplung, positiv
Typ 1700B7Schnellkupplung, negativ

Img_clearpixel

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11