Displays| CoMo Display | Anschlusskabel Display |
|
|
|
Stecker, Kabel und Adapter| Mehrkanalstecker | Mehrkanalkabel Druck/Ladungssignale |
|
|
|
|
| Adapterbox 1-Kanal auf Mehrkanaltechnik | Adapterboxen Mehrkanal |
|
|
|
| Typ 5415A3 | 4-Kanalstecker im Werkzeug und 8-Kanalstecker im CoMo Injection | | | | Typ 5415A4 | 8-Kanal-Adapterbox und 4-Kanalstecker im CoMo Injection | | |
|
|
|
| Adapterkabel für Anschluss 1 Sensor | |
|
| Typ 1991A... | 1-Kanalkabel im Werkzeug und 4-Kanalstecker im CoMo Injection | | |
|
|
|
|
|
Temperaturverstärker und Anschlusstechnik, Analoge Signale| Temperaturverstärker | Analoge Signale |
|
|
|
|
| Anschlusskabel für Temperaturverstärker und Adapterbox | Anschlusskabel für Temperaturverstärker |
|
| Typ 1457A1 | Anschlusskabel Typ 2205... oder Typ 5869A10 an CoMo
| | |
|
|
| Typ 1457A2 | Anschluss Temperaturverstärker Typ 2205... an Adapterbox Typ 5689A10 | | |
|
|
| Adapterbox für Spannungssignale | |
|
| Typ 5689A10 | Kombination Temperaturverstärker Typ 2205A... und Spannungssignale | | |
|
|
|
|
Anschlusskabel, Digitale Signale und Näherungsschalter
| Digitale Signale | Näherungsschalter |
|
|
|
|
Netzteil
|
| Typ 5781A2 | Netzteil für 90 – 264 V, 50/560 Hz für Typ 2869B... oder Typ 5629A3 mit 2869A... | | |
|
|
|
|