CoMo Injection und CoMo MIS
|
CoMo Injection Typ 2869B... und CoMo MIS 2829A... ist die voll integrierte Systemlösung für die Überwachung, Echtzeitsteuerung, Analyse und Dokumentation des Spritzgiessprozesses.
|
 CoMo Injection erfasst, analysiert und speichert die Prozessdaten an der Spritzgiessmaschine. CoMo MIS ist die datenbankbasierte Software in der zentral alle Daten über Netzwerkverbindungen abgelegt werden. Die webbasierten Systeme ermöglichen einen dezentralen Zugriff sowohl auf die aktuellen Daten an der Maschine als auch auf die gespeicherten Daten im Datenbanksystem mit Standard Webbrowser wie z.B. Internet Explorer™ oder Firefox™.
|
 CoMo Injection CoMo Injection ist ein All-One-Gerät, welches alle notwendigen Komponenten wie Signalverstärker und Auswertungs-Elektronik enthält. CoMo Injection arbeitet ohne zusätzliche Hardware wie PCs. Integriert ist in CoMo Injection auch die Prozessüberwachung und die Echtzeitsteuerung. Mit dem optionalen Display oder einem PC/Laptop kann das Gerät vor Ort bedient und die aktuellen Messdaten und weitere Informationen sowie Trends angezeigt werden.
|
 CoMo MIS CoMo MIS bietet die Möglichkeit Prozessdaten über Netzwerke zu speichern. Dabei werden sowohl Messdaten als auch berechnete Daten (z.B. Maxima oder Gut/Schlechtteile) auf dem Datenbankserver abgelegt. Mit einem Webbrowser kann auf die gespeicherten Daten zugegriffen werden. Neben Übersichtsinformationen zum Produktionslos (z.B. Anzahl Gut/Schlechtteile oder Produktionseffizienz), kann mit dem integrierten Curve Viewer Modul auf die Prozesskurvenverläufe jedes gespeicherten Zyklus zugegriffen werden. Die enthaltene Statistiksoftware erlaubt eine detaillierte Dokumentation der Produktion jedes Loses.
» CoMo Injection und CoMo MIS
|
|
|

Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen Download PDF

Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...
|