Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kunststoffe




Single-Wire-Technik

Single-Wire Technik

Die Sensoranschlusskabel mit der von Kistler patentierten Single-Wire-Technik bestehen nur noch aus einem Leiter. Der Stecker wird erst nach Montage des Sensors und Verlegung der Kabel montiert. Dies erlaubt die geschützte Führung der Kabel in Bohrungen und schützt vor Beschädigung bei der Werkzeugmontage oder während des Service. Konfektioniert wird die Länge der Kabel erst beim Einbau des Sensors durch einfaches Abschneiden der Kabel. Die Montage der Stecker am Kabel erfolgt durch eine in den Stecker integrierte Schneidklemmtechnik, ohne zusätzliches Werkzeug. Single-Wire-Kabel können im Gegensatz zu herkömmlichen Koaxialkabeln repariert werden. Eine Beschädigung des Kabels kann sehr einfach vor Ort behoben werden. Teurer Ersatz des Kabels oder Sensoren sind nicht mehr notwendig.

» Kabel und Zubehör

Mehrkanalkabeltechnik
Die Single-Wire-Technik ist Basis für die Kistler Mehrkanalkabeltechnik, mit der bis zu 8 Sensoren mit nur einem Stecker angeschlossen werden.



» Mehrkanalkabeltechnik
 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Sensoren und Systeme
Sensor und Systeme (PDF)
Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen
Download PDF

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11