Für jeden Prozess den richtigen Sensor
 Kistler bietet mit dem breiten Produktportfolio eine Lösung für jeden Spritzgiessprozess. Die einzigartigen Druck-/ Temperatursensoren Typen 6189A... und 6190A erlauben die gleichzeitige Erfassung von Werkzeuginnendruck und Temperatur am gleichen Ort. Direktmessende Kistler Sensoren (Typen 6152A... bis 6190C...) sind mit Frontflächen von 1 mm bis 6 mm erhältlich und können so für nahezu alle Bauteilgrössen eingesetzt werden. Für die Verarbeitung abrasiver Materialien müssen verchromte Sensoren eingesetzt werden, die Kistler für alle Baugrössen anbietet. Für spezielle Anwendungen bei Werkzeugtemperaturen über 200 °C stehen Hochtemperatursensoren bis zu 300 °C Werkzeugtemperatur zur Verfügung. Bei Niederdruckanwendung wie dem Schaumspritzgiessen müssen Sensoren mit einem Messbereich von 0 … 200 bar eingesetzt werden, um eine optimale Auflösung zu erreichen (Typen 6172A... bis 6178A...).
|
 Werkzeugdesign oder Formteilgeometrie können den Einsatz der direkten Messung des Werkzeuginnendrucks einschränken. In diesem Fall können indirekte Sensoren (Typen 9210A... bis 9223A...), die den Druck über eine Kraftmessung hinter einem Auswerfer oder Messstift bestimmen, eingesetzt werden. Wenn einige Designrichtlinien eingehalten werden, liefert diese Messmethode die gleichen Resultate wie die direkte Messung. Kistler bietet mit 3 mm Durchmesser einen extrem kleinen Kraftsensor an, der bis zu einer Stiftfläche von 1 mm2 eingesetzt werden kann.
|

Die Erfassung des Werkzeuginnendrucks bei optischen Bauteilen mit Class A Oberfläche erfolgt mit der berührungslosen Messung. Dabei wird die Dehnung des Stahls über einen Messdübel, der mit ausreichendem Abstand hinter der Kavitätswand montiert wird, gemessen ( Typ 9247A…). » Sensoren
|
|
Die Kistler UNISENS-Technik vereinfacht den Einsatz von Sensoren und die Konfiguration von Systemen. Kistler UNISENS-Sensoren besitzen eine Einheitsempfindlichkeit (Ladung/Druck), die sicherstellt, dass für mehrere Sensoren nur ein und derselbe Empfindlichkeitswert, z.B. im System CoMo Injection, eingegeben werden muss. Alle Sensoren in den Systemen Typ 6831B... und 6833A... sind UNISENS ebenso wie die Sensoren Typen 6157B... und 6152A....
|
|
|

Quality Molding ist das Siegel für 100% Qualität beim Spritzgießen.
mehr...

Qualitätsüberwachung und Prozessregelung beim Spritzgiessen Download PDF

Kistler und STASA entwickeln die automatische Vorhersage der Qualität von Spritzgussteilen
mehr...
|