Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Schweiz


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

ControlMonitor CoMo Logic®

5875A_BP

navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 5875A...




Messart     y(t)
Schnittstelle     Digitale I/O
Sensoreingänge     Ladungsverstärker
Abtastfrequenz   kHz 10
Auflösung   Bit 10
0 ... +100 %FS
Speisespannung   V 90...264
Netzgerät für 24 VDC
Betriebstemperaturbereich   °C 0...50

Eigenschaften

Der CoMo Logic ist ein y(t) Control Monitor mit drei Echtzeitschwellen und einfacher Nach-Zyklus-Kurvenbewertung. Die Bedienung erfolgt über die Gerätefront oder mit einer SPS über die digitalen I/Os. Für externe Datenerfassung steht ein analoger Monitorausgang mit dem skalierten Sensorsignal zur Verfügung. Acht Parametersätze erleichtern den Wechsel zwischen verschiedenen Betriebsarten und Anwendungen.

Anwendungen

Der CoMo Logic ist ausgelegt für die Überwachung zeitabhängiger Messgrössen in Fertigungsprozessen. Er ist speziell zur Kraft-Zeit-Überwachung von manuellen und automatisierten Montage- und Prüfprozessen geeignet.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
ControlMonitor CoMo Logic® ControlMonitor CoMo Logic®, Messbereich ±50 ... ±5 000 pC, 19''-Rack-Einschub, ohne Netzadapter 5875A011
ControlMonitor CoMo Logic® ControlMonitor CoMo Logic®, Messbereich ±500 ... ±50 000 pC, 19''-Rack-Einschub, ohne Netzadapter 5875A012
ControlMonitor CoMo Logic® ControlMonitor CoMo Logic®, Messbereich ±1 000 ... ±100 000 pC, 19''-Rack-Einschub, ohne Netzadapter 5875A013
ControlMonitor CoMo Logic® ControlMonitor CoMo Logic®, Messbereich ±5 000 ... ±500 000 pC, 19''-Rack-Einschub, ohne Netzadapter 5875A014
Control Monitor CoMo Logic ControlMonitor CoMo Logic®, Messbereich ±50 ... ±5 000 pC, Tischgerät mit Aufstellbügel und Netzadapter 5875A111
Control Monitor CoMo Logic ControlMonitor CoMo Logic®, Messbereich ±500 ... ±50 000 pC, Tischgerät mit Aufstellbügel und Netzadapter 5875A112
Control Monitor CoMo Logic ControlMonitor CoMo Logic®, Messbereich ±1 000 ... ±100 000 pC, Tischgerät mit Aufstellbügel und Netzadapter 5875A113
Control Monitor CoMo Logic ControlMonitor CoMo Logic®, Messbereich ±5 000 ... ±500 000 pC, Tischgerät mit Aufstellbügel und Netzadapter 5875A114
Img_clearpixel ControlMonitor CoMo Logic®, Messbereich ±50 ... ±5 000 pC, 19"-Rack-Einschub, mit Schalttafelmontage-Set, ohne Netzadapter 5875A211
Img_clearpixel ControlMonitor CoMo Logic®, Messbereich ±500 ... ±50 000 pC, 19"-Rack-Einschub, mit Schalttafelmontage-Set, ohne Netzadapter 5875A212
<< 1  2  >> 

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11