Eigenschaften
Der neue CoMo View Typ 5863A2… mit integriertem 5.7“ Touch-Farbdisplay (320 x 240 Pixel) erfüllt alle Anforderungen zur Sicherstellung der Qualität im laufenden Prozess. Auch das neueste Mitglied der CoMo-Familie ist mit den bekannten Auswertefunktionen ausgerüstet. So können fast alle Prozesse in der industriellen Fertigung zuverlässig überwacht und dokumentiert werden. Ethernet ermöglicht eine durchgehende, einheitliche Kommunikation auf allen Ebenen in Ihrem Unternehmensnetzwerk. Dadurch wird das Einrichten und Visualisieren von jedem beliebigen Ort über PC oder Web-Terminal in Ihrem LAN erst möglich. Der mit Web-Server-Funktionalität ausgerüstete CoMo View oder CoMo Net ist direkt an die TCP/IP-Welt angebunden. Viele Funktionen und Informationen sind über vertraute Browserfunktionen weltweit bedienbar oder einsehbar, natürlich mit entsprechenden Sicherheitseinrichtungen und Zugangsberechtigungen. Die zentrale Haltung der Q-Daten in grösseren, komplexen Fertigungsanlagen wird durch die Nutzung der vorhanden Netzwerkstruktur erheblich vereinfacht und damit zum Kostenvorteil. Auch Fernwartung und Ferndiagnose ermöglichen in einem Servicefall rasche, kompetente und kostengünstige Hilfe vor Ort.
|
Anwendungen
Der CoMo View ist ein zweikanaliger Steuermonitor zur Überwachung und Klassifizierung industrieller Prozesse mit 24VIndustriespeisung. Zur Einbettung in eine Maschinensteuerung dienen je 6 SPSkompatible, digitale Ein- und Ausgänge. Das Gerät ist über TCP/IP und Ethernet netzwerkfähig. Die RS-232C Schnittstelle wird nur für Test- und Servicezwecke genutzt. Mit dem Touch-Farbdisplay wird der Prozess visualisiert. Änderungen der Überwachungseinstellungen sind einfach am Touchbildschirm auszuführen.
|