Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Schweiz


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

CoMo Net® ControlMonitor y(x) für Hutschienenmontage

5863A1_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 5863A1...




Messart     y(x) oder y(t)
Bauart     DIN-Schiene
Messbereich   pC ±100...±1000000
Schnittstelle     Ethernet
Sensoreingänge     Ladungsverstärker und Spannungs-Modul
Abtastfrequenz   kHz 10
Auflösung   Bit 12
Speisespannung   V 18...30
Betriebstemperaturbereich   °C 0...50
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Der CoMo Net ist ein zweikanaliger Steuermonitor für DIN-Schienenmontage zur Überwachung und Klassifizierung industrieller Prozesse, Speisung mit 24V-Industriespeisung. Zur Einbettung in eine Maschinensteuerung dienen je 6 SPS-kompatible digitale Ein- und Ausgänge. Das Gerät ist über TCP/IP und Ethernet netzwerkfähig. Die Schnittstelle RS-232C wird für Test- und Servicezwecke sowie zum Anschliessen ­eines Barcodeleser benutzt.
Sowohl Prozesswerte als auch Messkurven können zyklisch an einen Datenserver im Netz gesendet werden. Der benötigte Software-Service für den Datenserver ist im Lieferumfang enthalten. Dabei kann neben anderen Exportkriterien gewählt werden, ob die Daten für alle Teile oder nur für die Gut- res­pek­tive Schlechtteile exportiert werden sollen.

Anwendungen

Einpress-Fügevorgänge sind häufig verwendete Verbindungstechniken. Die nachträglich, zerstörungsfreie Verbindungsprüfung ist nur schwer möglich. Daher drängt sich eine Prüfung im laufenden Prozess geradezu auf. CoMo Net erfüllt diese Aufgabe hervorragend. Die voneinander abhängigen Messgrössen z.B. Einpresskraft und Verfahrweg werden aufgezeichnet und ihr funktioneller Zusammenhang bewertet. Das Bewertungsresultat kann Schlechtteile zur Nacharbeit ausscheiden oder die Produktion in unterschiedliche Toleranzklassen aufteilen. CoMo Net ist als Web-Server konzipiert und lässt sich einfach in bestehende Ethernet Netzwerke integrieren.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
ControlMonitor CoMo Net® ControlMonitor CoMo Net® Basisgerät 5863A10
ControlMonitor CoMo Net® ControlMonitor CoMo Net® Basisgerät mit Profibus DP-Schnittstelle 5863A11
ControlMonitor CoMo Net® ControlMonitor CoMo Net® Basisgerät mit Inkrementaleingang 5863A13
ControlMonitor CoMo Net® ControlMonitor CoMo Net® Basisgerät mit Profibus DP-Schnittstelle und Inkrementaleingang 5863A15
ControlMonitor CoMo Net® ControlMonitor CoMo Net® Basisgerät mit Compact Flash Speichererweiterung 4.0 GB 5863A12
ControlMonitor CoMo Net® ControlMonitor CoMo Net® Basisgerät mit Compact Flash Speichererweiterung 4.0 GB und Inkrementaleingang 5863A14
ControlMonitor CoMo Net® ControlMonitor CoMo Net® Basisgerät mit Profibus DP-Schnittstelle, Compact Flash Speichererweiterung 4.0 GB und Inkrementaleingang 5863A16
ControlMonitor CoMo Net® ControlMonitor CoMo Net® Basisgerät mit Profibus DP-Schnittstelle und Compact Flash Speichererweiterung 4.0 GB 5863A17

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11