Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Schweiz


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

Quattro Jump: Mobiles Messplattform-System zur Leistungsdiagnostik, Fz 0 … 10 kN

9290AD


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 9290AD




Bauart     Mobil
Kalibrierung     kalibriert
Messbereich Fz kN 0...10
Eigenfrequenz fnz kHz ≈0.15
Betriebstemperaturbereich   °C 0...50
Länge   mm 920
Breite   mm 920
Höhe   mm 125
Anschluss     RS-232C seriell
Schutz nach EN60529     IP50
Gewicht   kg 21.6
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Messrichtung

9290AD

Eigenschaften

Einfach zu bedienen und mobil einsetzbar, integrierter Ladungsverstärker und Digitalisierung.

Anwendungen

Objektive Messung von Sprungkraft, Sprunghöhe und Leistung, sofortiges Feedback zur Trainingsoptimierung.

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11