| |
Kistler Schweiz
|

|
Produkt-Finder
3-Komponenten-Kraftsensor, –2 ... 2 kN, mit Standard-Koordinatensystem
|

|

|

|

|
|
Bauart
|
|
|
Sensor, nicht vorgespannt
|
|
Kalibrierung
|
|
|
kalibriert
|
|
Messbereich
|
Fx, Fy
|
kN
|
±1
|
|
|
Fz
|
kN
|
±2 Standardeinbau mit 10 kN Vorspannung
|
|
Empfindlichkeit
|
Fx, Fy
|
pC/N
|
≈-26
|
|
|
Fz
|
pC/N
|
≈-11.5
|
|
Steifheit
|
Cx, Cy
|
kN/μm
|
≈0.17
|
|
|
Cz
|
kN/μm
|
≈0.74
|
|
Betriebstemperaturbereich
|
|
°C
|
-50...120
|
|
Durchmesser
|
|
mm
|
16.5
|
|
Innendurchmesser
|
|
mm
|
6.5
|
|
Höhe
|
|
mm
|
8
|
|
Anschluss
|
|
|
M8x0,75 3 pol. neg.
|
|
Gewicht
|
|
g
|
8.5
|
|
Schutzart
|
|
|
IP65 (EN 60529) mit angeschlossenem Kabel
|
|
Weitere Informationen
|
|
|
siehe Datenblatt
|
|
Messrichtung
|
Eigenschaften
Grosser Messbereich, hohe Steifheit und Empfindlichkeit, geringes Übersprechen, kleinster 3-Komponenten-Kraftsensor, Mehrpol-Steckeranschluss.
|
Anwendungen
Messen der drei orthogonalen Kraftkomponenten z.B. in Miniatur-Schnittkraftdynamometer für die Feinstbearbeitung, Windkanalwaage, Messen bei engen Platzverhältnissen.
|
|
|
Top  |
|
|
|