Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Schweiz


Produkt-Finder

Kistler bietet Drucksensoren, Kraftsensoren, Drehmomentsensoren und Beschleunigungssensoren für verschiedenste Anwendungen in der Forschung, Entwicklung und Produktion an.

navigation item Typennummer

KiBox® To Go – Mess- und Auswertesystem für die Indizierung im Fahrzeug

2893A_BP


navigation item Downloads

Spezifikationen Typ 2893A...




Sensoreingänge     Ladung,
Spannung, Digital
Anzahl Kanäle     8
Betriebstemperaturbereich   °C -30...50
Speisespannung   V 10...36
100 ... 250 VAC
Gewicht   kg 8
inkl. Verstärkereinschübe
Schnittstelle     1 Gigabit Ethernet
Weitere Informationen     siehe Datenblatt

Eigenschaften

Die KiBox ist ein komplettes Indiziersystem für den mobilen Einsatz auf der Strasse und unter extremen Umgebungsbedingungen.

Anwendungen

Die zusätzliche Information über Ansteuerung der Einspritzung der Einspritzventile, Zündung und Verbrennung nutzen sie für die Kennfeldoptimierung mit dem Applikationssystem. Oder Sie verwenden die KiBox als autarkes System zum Indizieren im Fahrzeug.

Varianten
  Beschreibung  Typ 
KiBox To Go KiBox® To Go
Verbrennungskennwerte für ECU Optimierung in Versuchsfahrzeugen
2893A

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11