Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Schweiz




Kistler Sensoren – Weltweit führend

Kistler zählt weltweit zu den führenden Anbietern von Druck-, Kraft-, Drehmoment- und Beschleunigungssensoren sowie darauf abgestimmter Elektronik und Software.

Kistler Instrumente AG

Kistler Sensoren in vielfältigen Anwendungen

Kistler Sensoren werden in der Fahrzeugentwicklung eingesetzt zur Weiterentwicklung von Verbrennungsmotoren und zur Optimierung von Fahreigenschaften, Fahrzeugsicherheit und Fahrkomfort. In der Produktion überwachen und steuern Kistler Produkte spannende und formende Prozesse. Zudem werden sie erfolgreich zur Qualitätssicherung bei Montageprozessen eingesetzt. Werkzeuginnendrucksensoren sorgen bei der Kunststoffverarbeitung für optimierte Fertigungsprozesse und gleich bleibende Qualität. In der Biomechanik liefern Messplattformen wertvolle Angaben zur Ganganalyse und zu Trainingsfortschritten bei Sportlern.

Sensoren für Extreme

Piezoelektrische und piezoresistive Drucksensoren erlauben einerseits Messungen kleinster Luftdruckschwankungen, andererseits ermöglichen sie auch die Erfassung von Höchstdrücken, wie sie beispielsweise bei explosionsartigen Verbrennungsvorgängen auftreten. Kistler Kraftsensoren werden je nach Anwendung basierend auf der piezoelektrischen oder Dehnmessstreifen-Technologie aufgebaut. Mit diesen Kraftsensoren sind einerseits Messungen an kleinen Schaltern im Millinewton Bereich, andererseits aber auch die Erfassung von grossen Kräften an Presswerken im Meganewton-Bereich möglich. Piezoelektrische und kapazitive Beschleunigungssensoren schliesslich, sind in der Lage feinste Gebäudeschwingungen im Mikro-g-Bereich oder schockartige Vorgänge bis zu 100 000 g zu messen.

 
 
Sonderausstellung
Der vermessen(d)e Mensch
Der vermessen(d)e Mensch, Sonder-
ausstellung im Technorama, Winterthur
mehr...

Kistler View 2011

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11