Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Schweiz




Prozessanalysesystem DataFlow als neues Release und für Prozessüberwachung mit bis zu 64 Sensoren

Schweiz, 13.10.2009

Die systematische Analyse von Spritzgiessprozessen mithilfe modernster Systeme kann Effizienzpotenziale zur Beschleunigung des Einrichtens, zur Optimierung von Prozessparametern und zur Verminderung von Ausschuss aufzeigen. Die Software DataFlow Typ 2805A... zur Auswertung beim Spritzgiessen gewonnener Prozessdaten ist jetzt aktualisiert erhältlich.

64 Kanal-Verstärker mit USB Anschluss

In der neuen Version 2.5 ist es noch einfacher zu bedienen: So lassen sich Überwachungsfunktionen einfach kopieren oder Sensorempfindlichkeiten bei hochkanaligen Systemen einfacher eingeben. Alle Änderungen an Konfigurationen der Software können jetzt geloggt werden. Damit lässt sich eindeutig nachvollziehen, welche Mitarbeiter welche Änderungen vorgenommen haben. Die neue Notizfunktion erlaubt die Eingabe von Anmerkungen für jeden Zyklus bereits während der Datenerfassung. Während der Offline-Analyse unterstützen diese Notizen die Interpretation der Daten. Das neue DataFlow-Release ist lauffähig unter dem Betriebssystem Windows Vista®. Die neue Version DataFlow ist auch Bestandteil des Prozessanalysesystems Typ 2865B... .

Für die Überwachung des Spritzgiessens mit Vielfachwerkzeugen von 16 … 64 Kavitäten bietet Kistler eine neue Sonderlösung an: Der Ladungsverstärker für die Signale der Werkzeuginnendrucksensoren, der wahlweise auf die Maschine oder das Werkzeug montiert werden kann, besitzt jetzt eine integrierte A/D-Wandlung. Damit wird die Anschlusstechnik denkbar einfach, weil sich die Signale von jeweils bis zu 64 Sensoren mit einem einzigen USB-Kabel zum Überwachungssystem führen lassen.

zurück

 
 
Sonderausstellung
Der vermessen(d)e Mensch
Der vermessen(d)e Mensch, Sonder-
ausstellung im Technorama, Winterthur
mehr...

Kistler View 2011

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11