Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Schweiz




Neue Kraft-Weg-Auswerteeinheit DMF-P A310 Universal Typ 4740… für NC-Fügemodule mit zahlreichen praktischen Vorteilen

Schweiz, 30.07.2010

Mit dem DMF-P A310 Universal Typ 4740A… stellt Kistler eine neue Kraft-Weg-Auswerteeinheit für elektromechanische NC-Fügesysteme vor. Sie ist eine Weiterentwicklung des weit verbreiteten DMF-P A300 NCF Typ 4734A…, das sich in komplexen Fügeprozessen im industriellen Einsatz einzigartig bewährt hat. Das Bedienkonzept mit der klaren und einfachen Benutzerführung ist weiterhin durchgängig zu dem der bisher vermarkteten Kraft-Weg-Auswerteeinheit DMF-P A300 NCF.

Neue Kraft-Weg-Auswerteeinheit DMF-P A310 Universal Typ 4740…
Bei der Weiterentwicklung hat Kistler vor allem auf eine optimierte und schnellere Inbetriebnahme des Systems geachtet, um die Installation zu beschleunigen und Kosten zu reduzieren. Der integrierte EtherNet/IP-Master ersetzt vier Kabel und reduziert den Verkabelungs- und Installationsaufwand deutlich. Durch diese Masterfunktionalität wird der Servocontroller direkt vom DMF-P A310 Universal bedient und gesteuert. Eine schnellere Datenübertragung auch bei Programmwechseln verkürzt die Taktzeiten. Auch bei der Inbetriebnahme kann das System ohne funktionstüchtige Steuerung gefahren werden. Die integrierte Ansteuerung ermöglicht eine einfache und schnelle Inbetriebnahme ohne speziellen Funktionsbaustein an allen gängigen Steuerungen. Dafür stehen weitere optionale Feldbusse wie EtherNet/IP, ProfiNet IO und DeviceNet zur Verfügung. Standardmäßig ist das System mit einer Profibus-Schnittstelle ausgerüstet. Die Anbindung eines externen Wegsensors ist optional möglich. Die Ablaufsteuerung im DMF-P A310 Universal bietet die Betriebsarten "Automatik", "Move" und "Service".

Das System überwacht Füge- und Einpressvorgänge mithilfe einstellbarer Fenster, ermöglicht die Überwachung z.B. von Einfädelkräften, Endpositionen oder Überlastungen in automatisierten Fügeprozessen. Das neue System verfügt auch über Auswertefenster wie Knickpunktfenster, z.B. zum Erkennen und Abschalten des Einrastens eines Sicherungsrings. Es liefert das Ergebnis der Auswertung z.B. als Gut- oder Schlecht-Signal sowie Mess- und Sollwerte an die Anlagensteuerung.

Zur Dokumentation stehen verschiedene Protokolle wie I.-P.M, csv-Dateien mit Soll- und Ist-Werten inklusive Teilenummer mit Kurvenverlauf sowie eine zertifizierte Q-DAS-Schnittstelle zur Verfügung. Kistler unterstützt seine Kunden beim Einsatz von Kraft-Weg-Auswerteeinheiten der Baureihe DMF-P durch Fernwartungsmöglichkeiten im System.

zurück

 
 
Sonderausstellung
Der vermessen(d)e Mensch
Der vermessen(d)e Mensch, Sonder-
ausstellung im Technorama, Winterthur
mehr...

Kistler View 2011

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11