Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Home |Suche |Kontakt |Sitemap |Login/Registration | |Français |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Schweiz




Neuer kostengünstiger Basic Line Drehmomentsensor mit berührungsloser Signalübertragung

Schweiz, 13.01.2010

Mit dem neuen Typ 4520A... Basic Line steht ein kostengünstiger, auf Dehnmessstreifen-Technologie basierender Drehmomentsensor zur Verfügung. Damit erweitert Kistler das breite Spektrum der Drehmomentsensoren für Aufgabestellungen, bei denen Drehmomente rationell erfasst werden sollen. Der Typ 4520A... eignet sich zum Einsatz sowohl in der Fertigung als auch zur Qualitätskontrolle und im Labor.

Neuer Basic Line Drehmomentsensor Typ 4520A…

Durch die berührungslose Energie- und Datenübertragung ist der Sensor robust und im Dauereinsatz wartungsfrei. Er misst Drehmomente in der Genauigkeitsklasse 0,5 bei Drehzahlen bis zu 10 000 Umdrehungen pro Minute.

Der Typ 4520A... wird mit den Nenndrehmomenten 1/2/5/10/20/50/100/200/500/1 000 N·m angeboten und bietet zusätzlich zum ±10 V Drehmomentsignal standardmässig einen Drehzahlausgang mit 60 Imp./Umdr. (TTL), sowie ein extern schaltbares 100 %-Kontrollsignal.

Zur Parametrierung und Auswertung steht das Auswertegerät CoMoTorque (Typ 4700A...) mit der PC-Software SensorTool (Typ 4706A) zur Verfügung.

zurück

 
 
Sonderausstellung
Der vermessen(d)e Mensch
Der vermessen(d)e Mensch, Sonder-
ausstellung im Technorama, Winterthur
mehr...

Kistler View 2011

Top Top
Seite empfehlen| Drucken| Impressum| Handelsmarken| Webmaster| e-Kontakt| +41 52 224 11 11