Kistler - sensors for pressure, force, acceleration and torque
    Piezoelectric and piezoresistive sensors
 
crosshair left
crosshair right
Piezoelectric and piezoresistive sensors
 
 
Measuretape
 
 
 
Choose your country:

Le capteur de couple

English | Deutsch | Français | 中文 | Русский
Europe
Americas
Asia
Other
spacer

en technique à jauge de contrainte


Capteur à double plage

Le capteur à double plage de type 4503A intègre un capteur de vitesse de rotation. Le prétraitement intégré des valeurs de mesure transmet sans contact des signaux de sortie analogiques aussi bien que numériques. Ce capteur de couple convient principalement à une utilisation dans les laboratoires de développement, en production et en assurance qualité.

  • Couple nominal : 0,2 ... 5000 N•m
  • Étalement de la deuxième plage de mesure : 1:10 ou 1:5 du couple nominal
  • Plages de régime jusqu’à 50 000 1/min
  • Capteur de vitesse de rotation intégré
  • Interface de données sérielle RS-232C pour les valeurs de mesure du couple

Capteur de couple «Mini Smart»

Le capteur de couple de type 4502A génère et transmet sans contact un signal de sortie analogique de 0 ... ±5 V DC. Ce capteur de couple est également disponible avec mesure intégrée de l’angle et de la vitesse de rotation et convient principalement pour une utilisation en laboratoire de développement, dans les techniques de vissage et de montage (production et contrôle) ainsi que pour l’assurance qualité.

  • Couple nominal : 0,5 ... 1000 N•m
  • Électronique de mesure intégrée
  • Grande résistance aux perturbations
  • Sans maintenance
  • Extrêmement compact

Flasque de mesure du couple

Le flasque de mesure du couple de type 4504A intègre un prétraitement des valeurs de mesure et transmet sans contact des signaux de sortie analogiques et numériques. Le rotor tourne sans palier et ainsi sans usure dans la bague du stator. Ce flasque de mesure du couple, grâce à sa construction extrêmement courte, convient tout particulièrement aux techniques de bancs d’essais.

  • Couple nominal : 50 ... 5000 N•m
  • Classe de précision 0,1 à la sortie de fréquence et de tension
  • Modèle standard avec mesure de l’angle et de la vitesse de rotation
  • Signal d’une stabilité thermique exceptionnelle grâce à la compensation numérique active de température
  • Transmission numérique sans contact des valeurs de mesure
  • Sans maintenance

Capteur de couple à collecteur tournant

Le capteur de couple à collecteur tournant de type 4501A délivre un signal de sortie analogique en mV/V et est particulièrement adapté aux techniques de vissage.

  • Couple nominal : 2 ... 1000 N•m
  • Utilisation universelle
  • Système à jauges de contrainte en pont intégral
  • Robuste et fiable
  • Petit et maniable
  • Également disponible avec mesure de l’angle de rotation

Le capteur de couple piézoélectrique

Capteur de couple de réaction

Les capteurs piézoélectriques de couple de réaction de type 9329A à 9389A fonctionnent avec deux plages de mesure. Ils sont de construction compacte et très souples d’utilisation.

  • Couple nominal : 1 ... 1000 N•m
  • Grande résistance aux perturbations
  • Alésage central pour passages d'arbres

spacer
 
crosshair left crosshair right Print | Disclaimer | Webmaster | e-Contact | +41 52 224 11 11
 
acceleration sensor, torque sensor, force sensor, pressure sensor
spacer