發動機




即插即用-便利性和便攜式優化的硬件和軟件

KiBox的主要特點是尺寸緊湊、模塊化車載附件, 所有傳感器在前面板連接

KiBox top view

1) 標准KiBox保護:
    • 保護所有電纜連接
    • 保証通風間隙
    • 提供KiBox機械保護
    • 為未來的系統擴展儲備
    • 保護帶或螺栓的元件
    • 安全攜帶手柄

KiBox front side

2) 通用電壓輸入:
    • 8通道
    • +/-10 V
    • 16位幅值分辨率
    • 1.25MHz採樣率

3) 曲軸轉角和觸發信號:
    • 霍爾雙通道, 電感或光學曲軸轉角編碼器
    • 40 MHz採樣率

4) 電流探頭連接:
    • 2通道
    • +/-1 V
    • 12位幅值分辨率
    • 2. MHz採樣率

5) 奇石樂PiezoSmart®放大器(或非智能)的插槽

KiBox back side

6) 千兆以太網端口:
    • 用於有以太網交換機的本地網絡
    • 或直接PC連接

7) 電源連接:
    • 10-32 VDC
    • 100-250 VAC
    • 放大器插滿通道時120 W


» 直接進入產品搜索, 發動機
 

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +886 2 7721 2121