Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Hа первую |Поиcк |Контакт |Карта cайта |Вход/Регистрация | |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Пластмассы




Системы CoMo Injection

CoMo Injection – система Kistler для мониторинга и управления (с обратной связью или без неё) процессами литья под давлением. CoMo MIS (Manufacturing Information System) содержит базу данных с модулем отображения кривых Curve Viewer для сохранения и анализа данных процесса, полученных CoMo Injection. Система DataFlow служит для анализа литьевого процесса.

CoMo InjectionCoMo Injection - принадлежности

CoMo system







Тип 2869B1...12-канальная система
(2x4 входа давления & 4 напряжения)
Тип 2869B2...12-канальная система
(1x8 входа давления & 4 напряжения)
Тип 2869B3...24-канальная система
(2x8 входа давления & 8 напряжения)

CoMo Injection Accessories







» Дисплеи, кабели и т.п.

MultiFlow Type 2809A...CoMo MIS Type 2829A...

MultiFlow







Тип 2869A...Система баз данных CoMo MIS

Data base system CoMo MIS


Система DataFlow

Универсальная электронная система для анализа и оптимизации литьевого процесса при помощи программного обеспечения для ОС Windows.

DataFlow с системой USBDataFlow - принадлежности

DataFlow system







Тип 2865B...16-канальная система, вкл. ПО
Тип 2805A...ПО DataFlow

DataFlow accessories







» Модули и кабели

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
"Quality Molding" - знак 100% качества литьевых процессов
далее...

Новости от 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler и STASA разработали автоматический метод прогнозирования качества отливок
дальше...

Биомеханика

Top Top
Рекомендовать cтраницу| Печать| Выходные данные| Торговые марки| Веб-маcтер| e-Контакт| +41 52 224 11 11